STN 250-5
Basisklemmen
IDnr. 160600
STN 250-5, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: 1/16" x 90°
- Padbreedte: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | 1/16" x 90° |
Vertanding | Rechte vertanding |
Tabbreedte S [mm] | 17 |
Breedte B [mm] | 40 |
Breedte B1 [mm] | 26 |
Hoogte H [mm] | 50.5 |
Hoogte H1 [mm] | 48 |
Lengte L [mm] | 86 |
Gatafstand a [mm] | 10 |
Gatafstand b [mm] | 22 |
Schroeven | M12 |
m/set [kg] | 2.6 |