arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STN 315-6 Vergelijkbare illustratie

STN 315-6

Basisklemmen

IDnr. 160603

STN 315-6, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: 1/16" x 90°
  • Padbreedte: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage 1/16" x 90°
Vertanding Rechte vertanding
Tabbreedte S [mm] 21
Breedte B [mm] 45
Breedte B1 [mm] 32
Hoogte H [mm] 58.5
Hoogte H1 [mm] 56
Lengte L [mm] 110
Gatafstand a [mm] 13
Gatafstand b [mm] 28
Schroeven M16
m/set [kg] 4.5