arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STNJ 200-5 Vergelijkbare illustratie

STNJ 200-5

Basisklemmen

IDnr. 160650

STNJ 200-5, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: 1.5 mm x 60°
  • Padbreedte: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage 1.5 mm x 60°
Vertanding Rechte vertanding
Tabbreedte S [mm] 14
Breedte B [mm] 40
Breedte B1 [mm] 22
Hoogte H [mm] 49.5
Hoogte H1 [mm] 47
Lengte L [mm] 95
Gatafstand a [mm] 10
Gatafstand b [mm] 25
Schroeven M12
m/set [kg] 2.6