arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STNJ 315-5 Vergelijkbare illustratie

STNJ 315-5

Basisklemmen

IDnr. 160652

STNJ 315-5, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: 1.5 mm x 60°
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage 1.5 mm x 60°
Vertanding Rechte vertanding
Tabbreedte S [mm] 18
Breedte B [mm] 50
Breedte B1 [mm] 32
Hoogte H [mm] 56
Hoogte H1 [mm] 54
Lengte L [mm] 120
Gatafstand a [mm] 15
Gatafstand b [mm] 30
Schroeven M14
m/set [kg] 4.9