STNJ 315-6
Basisklemmen
IDnr. 160665
STNJ 315-6, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: 1.5 mm x 60°
- Padbreedte: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | 1.5 mm x 60° |
Vertanding | Rechte vertanding |
Tabbreedte S [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 50 |
Breedte B1 [mm] | 32 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Hoogte H1 [mm] | 58 |
Lengte L [mm] | 125 |
Gatafstand a [mm] | 17.5 |
Gatafstand b [mm] | 30 |
Schroeven | M16 |
m/set [kg] | 5.5 |