JBM-STA 100
Getande staven, gemaakt van aluminium
IDnr. 114501
JBM-STA 100, Getande staven, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 10 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 产品组 | 齿形杆,铝制 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 10.0 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 高度 H [mm] | 40.0 |
| 长度 L [mm] | 420.0 |
| 材料 | 铝 |
| m/件 [kg] | 1.3 |