JBM-STA 120
Getande staven, gemaakt van aluminium
IDnr. 114511
JBM-STA 120, Getande staven, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 제품 그룹 | 톱니 모양의 막대, 알미늄 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 12.0 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 높이 H [mm] | 60.0 |
| 길이 L [mm] | 420.0 |
| 재료 | 알루미늄 |
| m/piece [kg] | 2.8 |