arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBM-STA 210 Vergelijkbare illustratie

SBM-STA 210

Getande staven, gemaakt van aluminium

IDnr. 112184

SBM-STA 210, Getande staven, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
製品グループ スチール製セレーション付きバー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 80.0
長さ L [mm] 420.0
材質 アルミニウム
m/個 [kg] 4.6