JBM-ST 210
Getande staven, gemaakt van staal
IDnr. 114540
JBM-ST 210, Getande staven, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| 製品グループ | スチール製セレーション付きバー |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 21.0 |
| 幅 B [mm] | 50.0 |
| 高さ H [mm] | 80.0 |
| 長さ L [mm] | 420.0 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適 |
| m/個 [kg] | 12.7 |