JBM-ST 251
スチール製セレーション付きバー
IDnr. 114181
JBM-ST 251, スチール製セレーション付きバー
特長:
特長:
- セレーション: 3.0 mm x 60°
- 溝幅: 25 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische gegevens
| 製品グループ | スチール製セレーション付きバー |
|---|---|
| セレーション | 3.0 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 25.0 |
| 幅 B [mm] | 75.0 |
| 高さ H [mm] | 115.0 |
| 長さ L [mm] | 420.0 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適 |
| m/個 [kg] | 27.56 |