SBM-ST 172
Barras serrilhadas em aço
IDnr. 112172
SBM-ST 172, Barras serrilhadas em aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 17 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Barras serrilhadas em aço |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 100.0 |
| Comprimento L [mm] | 420.0 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/peça [kg] | 12.8 |