arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GST 251 图片仅供参考

GST 251

台阶式硬整体爪

ID 162105

GST 251, 台阶式硬整体爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬整体爪
细齿 直齿
宽度 B [mm] 26.0
高度 H [mm] 65.0
高度 H1 [mm] 36.0
长度 L [mm] 107.5
夹持深度 T [mm] 10.0
材料 16MnCr5 钢,表面硬化
m/套 [kg] 2.8