arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GST 400 Vergelijkbare illustratie

GST 400

Harde, vertande blokklemmen

IDnr. 162103

GST 400, Harde, vertande blokklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Gruppo prodotti Morsetti monoblocco a gradino temprati
Dentatura Dentatura diritta
Larghezza B [mm] 32.0
Altezza H [mm] 70.0
Altezza H1 [mm] 36.0
Lunghezza L [mm] 136.4
Profindità di serraggio T [mm] 11.0
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione
m/set [kg] 4.6