arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB 250/4 Similar a la imagen

SHB 250/4

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 1457277

SHB 250/4, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 58.0
Longitud L [mm] 103.5
Profundidad de sujeción T [mm] 14.0
Espacio entre barrenos a [mm] 34.0
Espacio entre barrenos b [mm] 25.0
Espacio entre barrenos c [mm] 25.0
Tornillos M16
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 4.8