arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHB-J 122

SHB-J 122

台阶式硬顶爪

ID 133113

SHB-J 122, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 52.0
Comprimento L [mm] 104.0
Profundidade de aperto T [mm] 18.0
Espaçamento do furo a [mm] 20.0
Espaçamento do furo b [mm] 30.0
Espaçamento do furo c [mm] 30.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 3.3
Peso reduzido para RPMs mais altas