arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB-J 126

SHB-J 126

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 133105

SHB-J 126, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 62.0
Lengte L [mm] 128.0
Klemdiepte T [mm] 14.0
Gatafstand a [mm] 46.0
Gatafstand b [mm] 30.0
Gatafstand c [mm] 30.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 5.15