arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHF 160 Vergelijkbare illustratie

SHF 160

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 155100

SHF 160, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 8 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 8.0
Tabbreedte S [mm] 18.0
Breedte B [mm] 20.0
Hoogte H [mm] 36.5
Hoogte H1 [mm] 32.5
Lengte L [mm] 63.0
Klemdiepte T [mm] 7.5
Gatafstand a [mm] 16.8
Gatafstand b [mm] 32.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.6