SHF 200
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 155101
SHF 200, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 10 mm
- Padbreedte: 20 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 10.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 20.0 |
| Larghezza B [mm] | 22.0 |
| Altezza H [mm] | 42.0 |
| Altezza H1 [mm] | 38.0 |
| Lunghezza L [mm] | 71.7 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 10.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 16.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 40.0 |
| Vite | M8 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 0.82 |