SHF 400
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 155104
SHF 400, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 18 mm
- Padbreedte: 30 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura da guia S [mm] | 30.0 |
| Largura B [mm] | 45.0 |
| Altura H [mm] | 82.0 |
| Altura H1 [mm] | 75.0 |
| Comprimento L [mm] | 130.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 20.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 27.05 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 60.0 |
| Parafusos | M16 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 6.8 |
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 400