SWB-SA 201/4
Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium
IDnr. 1630914
SWB-SA 201/4, Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 20 stuks
- Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Technische gegevens
| Productgroep | Volledig grijpklemmen, gemaakt van aluminium |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 140.0 |
| Breedte B1 [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 75.0 |
| Hoogte H2 [mm] | 65.0 |
| Lengte L [mm] | 72.5 |
| Gatafstand a [mm] | 35.0 |
| Gatafstand b [mm] | 22.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/set [kg] | 5.6 |