SZI 17-2
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Ident.-Nr. 123141
SZI 17-2, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technische Details
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 14.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 47.0 |
| Longitud L [mm] | 69.3 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 20.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 20.0 |
| Tornillos | M10 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 1.5 |