arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZI 31-12 Illustrazione simile

SZI 31-12

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 123187

SZI 31-12, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 50.0
Altezza H [mm] 58.0
Lunghezza L [mm] 109.5
Profindità di serraggio T [mm] 25.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 28.0
Vite M16
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 4.2