SZIJ 30-9
Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
IDnr. 179122
SZIJ 30-9, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 65.0 |
| Lengte L [mm] | 120.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M14 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 5.0 |