arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZIJ 38-1

SZIJ 38-1

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

IDnr. 179132

SZIJ 38-1, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 22 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 22.0
Larghezza B [mm] 60.0
Altezza H [mm] 85.0
Lunghezza L [mm] 155.0
Profindità di serraggio T [mm] 33.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 43.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 9.5