arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZIJ 38-4 Vergelijkbare illustratie

SZIJ 38-4

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

IDnr. 179135

SZIJ 38-4, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 22 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 22.0
Breedte B [mm] 60.0
Hoogte H [mm] 85.0
Lengte L [mm] 102.0
Klemdiepte T [mm] 33.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand b [mm] 43.0
Schroeven M20
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 6.89