arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZKI 211 Vergelijkbare illustratie

SZKI 211

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

IDnr. 166156

SZKI 211, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Padbreedte: 20 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Tabbreedte S [mm] 20.0
Breedte B [mm] 30.0
Hoogte H [mm] 49.0
Hoogte H1 [mm] 45.0
Lengte L [mm] 73.0
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 40.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.4