SZKI 319
ハード クロージョー 内径クランピング
IDnr. 166162
SZKI 319, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 12 mm
- パス幅: 26 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische gegevens
| 製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 12.0 |
| タブ幅 S [mm] | 26.0 |
| 幅 B [mm] | 40.0 |
| 高さ H [mm] | 59.0 |
| 高さ H1 [mm] | 53.0 |
| 長さ L [mm] | 133.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 25.0 |
| スレッドワークストップ G | M8 |
| 穴間隔 b [mm] | 54.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 3.9 |
SCHUNK EWB-MT315 ベースジョーと併用する場合