arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HGKHA 252 Vergelijkbare illustratie

HGKHA 252

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

IDnr. 122213

HGKHA 252, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 16.0
幅 B [mm] 45.0
高さ H [mm] 60.0
長さ L [mm] 80.0
クランプ深さ T [mm] 22.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 29.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 2.7