arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZKA-ST 201 Vergelijkbare illustratie

SZKA-ST 201

Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

IDnr. 182152

SZKA-ST 201, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Padbreedte: 20 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
产品组 用于杆夹持的硬爪
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 10.0
标签宽度 S [mm] 20.0
宽度 B [mm] 22.0
高度 H [mm] 49.0
高度 H1 [mm] 45.0
长度 L [mm] 70.0
夹持深度 T [mm] 37.0
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 0.9