SZAU 200
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 1470559
SZAU 200, Uniwersalne szczęki pazurowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Productgroep | Universele klauwklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 52.0 |
| Lengte L [mm] | 74.1 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 35.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.5 |