arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZKU 160 Vergelijkbare illustratie

SZKU 160

Universele klauwklemmen

IDnr. 139300

SZKU 160, Universele klauwklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 8 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Universele klauwklemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 8.0
Tabbreedte S [mm] 18.0
Breedte B [mm] 22.0
Hoogte H [mm] 42.0
Hoogte H1 [mm] 38.0
Lengte L [mm] 60.5
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 32.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.7