TRR-M 260
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
IDnr. 1449746
TRR-M 260, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 16 |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 33 |
Lengte L [mm] | 79.6 |
Gatafstand b [mm] | 37.3 |
m/stuk [kg] | 0.73 |
Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-IN 260, 1499866 |
Kleminsert, hoog, inductiegehard | RSE-IH 260, 1499873 |