arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RAPIDO steunklemmen

RAPIDO steunklemmen

Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Het systeem vermindert de insteltijd voor een volledige set klauwen tot minder dan 60 seconden. Verschillende klemdiameters, onbewerkte en afgewerkte onderdelen kunnen in een mum van tijd betrouwbaar worden vastgeklemd. Gebruiksvriendelijke handling, zelfs met boven het hoofd hangende klauwplaten, en instelling zonder de klauw te hoeven aanpassen.
Dankzij de geslepen interfaces haalt het systeem een herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van max. 0,02 mm. De dubbele vergrendeling zorgt voor maximale veiligheid, zelfs in uitgespannen toestand.
RAPIDO kan worden gebruikt op een SCHUNK klauwplaat met passende interface of kan met behulp van een tussenklem achteraf op een bestaande klauwplaat worden gebouwd.

Innovaties - uw voordelen

  • Spanklauwen vervangen zonder gereedschap en in minder dan 60 seconden
  • Volledig automatiseerbaar
    Met RAPIDO kunnen spanklauwen volledig automatisch worden verwisseld. Dankzij de vier gestandaardiseerde boorgaten in de wisselklemmen is een procesveilige opstelling via vormsluitende vergrendeling mogelijk.
  • Productkenmerken
  • Snel wisselen van klauw zonder gereedschap
  • Volledig automatiseerbaar
  • Spanklauwen volledig vervangen in minder dan 60 seconden
  • Vastklemmen via binnen- en buitendiameter mogelijk
  • Passen bij alle standaard klauwplaten
  • Herhalingsnauwkeurigheid van 0,02 mm
  • Uitgebreid klemvormconcept