TRR-M 400
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
IDnr. 1452181
TRR-M 400, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 22 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 22 |
Breedte B [mm] | 65 |
Hoogte H [mm] | 33 |
Lengte L [mm] | 120 |
Gatafstand b [mm] | 59.4 |
m/stuk [kg] | 0.73 |
Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-IN 400, 1499868 |
Kleminsert, hoog, inductiegehard | RSE-IH 400, 1499875 |