TRR-Z 210
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
IDnr. 1445381
TRR-Z 210, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 17 |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 33 |
Lengte L [mm] | 79.6 |
Gatafstand b [mm] | 37.3 |
m/stuk [kg] | 0.67 |
Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-I 210, 1499871 |