TRR-Z 315
Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
IDnr. 1452177
TRR-Z 315, Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Klemsnelwisselsysteem RAPIDO steunklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 33 |
Lengte L [mm] | 92 |
Gatafstand b [mm] | 45.5 |
m/stuk [kg] | 0.8 |
Kleminsert, laag, inductiegehard | RSE-IN 315, 1499867 |
Kleminsert, hoog, inductiegehard | RSE-IH 315, 1499874 |