PT 14-2
Steunklemmen slingerblokken
IDnr. 160007
PT 14-2, Steunklemmen slingerblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Steunklemmen slingerblokken |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Lengte L [mm] | 69.5 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand a [mm] | 17.0 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/stuk [kg] | 0.68 |