PT 18-2
Steunklemmen slingerblokken
IDnr. 160003
PT 18-2, Steunklemmen slingerblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Steunklemmen slingerblokken |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Lengte L [mm] | 75.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand a [mm] | 16.0 |
| Gatafstand b [mm] | 34.0 |
| Schroeven | M14 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/stuk [kg] | 1.19 |