PT-FR 200-1
Výkyvné čelisti nosných čelistí
IDnr. 191533
PT-FR 200-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technische gegevens
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Larghezza B [mm] | 22.0 |
| Lunghezza L [mm] | 82.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 0.87 |