NS 124
单个 T 型螺母
ID 142101
NS 124, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 17 mm
- 最大拧紧扭矩: 70 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
Technische gegevens
| 产品组 | 单个 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 17.0 |
| 宽度 B [mm] | 22.3 |
| 高度 H [mm] | 22.0 |
| 高度 H1 [mm] | 9.0 |
| 长度 L [mm] | 19.3 |
| 圆柱形螺栓 | M12 x 25 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 70.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)