TM 9
Enkele T-moer
IDnr. 148115
TM 9, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Max. aantrekmoment: 45 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 13.0 |
| Diameter D [mm] | 13.0 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 45.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).