arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWB-M 1000 Vergelijkbare illustratie

SWB-M 1000

Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

IDnr. 1506279

SWB-M 1000, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: Module 2
  • Breedte van de groef: 30 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding Module 2
Sleufbreedte N [mm] 30.0
Breedte B [mm] 80.0
Hoogte H [mm] 105.0
Lengte L [mm] 195.0
Gatafstand a [mm] 100.0
Gatafstand b [mm] 60.0
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 31.8