SAT-AE-R 500-1000
Achthoekige spantorens
IDnr. 431171
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Achthoekige spantoren met ruwe klemoppervlakken
- Basisplaat: 500 x 500 mm
- Toren afmetingen: Onregelmatige achthoek 350 x 365 x 1000 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 379 kg
Technische gegevens
| Palletformaat | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 379.0 |
Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven