SAT-W-BRS 400-600
Kubusvormige spantoren
IDnr. 431144
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Kubusvormige spantoren met precisiegefreesde klemoppervlakken en boringsrooster voor SCHUNK-kleminrichtingen
- Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 250 x 250 x 600 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 157 kg
Technische gegevens
| Palletformaat | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 157.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster