SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1352163
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSC-D dubbelwerkende spanners
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 246 x 246 x 587 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 190 kg
- Kleminrichtingen: KSC-D 125-460
- Afmetingen: 125 x 460 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 100 Nm
Technische gegevens
| Palletformaat | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 190.0 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen