SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
Spantorens met kleminrichtingen
IDnr. 1346920
Spantoren met kleminrichting
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compacte spantoren met 4x KSM2 opspanrails
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 216 x 216 x 600 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 152 kg
- Kleminrichtingen: KSM2 90-500
- Afmetingen: 90 x 500 x 45 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Max. koppel: 50 Nm
Technische gegevens
| Palletformaat | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 152.0 |
Levering
Spantoren, klemspanner, transportschroef, gebruiksaanwijzing; zonder systeemklauwen