arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
B 140-C-ZSS-50AT10-E-220-SL

Configuratie voor lineaire assen

Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
De installatiepositie heeft invloed op de initiële spanning van de afdekstrip.
De afdekstrip is voorzien van een verhoogde beginspanning voor bovenliggende installatie.

Ja


Geen

Afdekband
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
Aandrijfas
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
Inductieve limietschakelaar

T-moeren
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Leveringsomvang motor
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 140-50AT10-E--SL-100-550-AK-AZ1-0
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.