arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
D 200-SSS-M-3205

Configuração do eixo linear

Geselecteerde variant
Slag [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Kritisch spiltoerental [1/min]
Afdekband
Uma faixa de cobertura plástica integrada é adicionada automaticamente para uso universal e uma longa vida útil.

A faixa de cobertura atravessa a corrediça e cobre o acionamento e a guia.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


T-moeren
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


Leveringsomvang motor
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
D 200-SSS-M-3205-100-480-0
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.