MFT-R 390
Ontbramingsspil
IDnr. 1451627
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontbramingsspil MFT-R, Maatuitvoering: 490, pneumatisch
- Max. compensatie X: ± 7.1 mm
- Max. compensatie Y: ± 7.1 mm
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 390.0 |
|---|---|
| Stationaire snelheid [1/min] | 5600.0 |
| Nominale snelheid [1/min] | 2600.0 |
| Max. compensatiehoek X [°] | ± 1.6 |
| Max. compensatie X [mm] | ± 7.1 |
| Max. compensatiehoek Y [°] | ± 1.6 |
| Max. compensatie Y [mm] | ± 7.1 |
| Asbevestiging | geïntegreerd |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 3.6 |
| Min. radiale compensatiekracht [N] | 9.4 |
| Max. radiale compensatiekracht [N] | 70.0 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Nominaal koppel [Nm] | 1.4 |
| Koppel bij stilstand [Nm] | 2.7 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 50 |
| maximaal luchtverbruik [l/s] | 9.0 |
| Gereedschapshouder | Spantang DA 6 mm en 8 mm |
| Luchtaansluitingsspindel | G1/4" |
| Compensatieluchtaansluiting | 4 mm |
| Gewicht [kg] | 4.42 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 112.7 |
| Hoogte Z [mm] | 413.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 70.0 |
| Force Fy max. [N] | 70.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor koppel en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen gelijktijdig voorkomen.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en geoliede perslucht (3-4 druppels per minuut)
Garantie
24 maanden