arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Automatiseringstechnologie February 2023

ERT-serie, klaar voor de toekomst

De vlakke, krachtige roterende eenheden van SCHUNK zijn uitgebreid met een vierde maat en een groter aantal varianten. De interfaces van het meetsysteem omvatten nu ook de digitale realtime interface HIPERFACE DSL® - een belangrijke voorloper voor end-to-end digitale communicatie. Uitgebreide opties zoals een verhoogde IP54-beschermingsklasse, UL-certificering en een elektrische houdrem maken dynamische handlingsprocessen mogelijk op veeleisende gebieden van e-mobiliteit tot biowetenschappen.
Toepassing in beeld ERT Batterijcelassemblage: een SCHUNK-grijper die verbonden is met een ERT 50 rotatie-eenheid en een assenstelsel van SCHUNK, pakt de batterijcellen op en positioneert ze exact zoals gespecificeerd.

SCHUNK biedt met de ERT-serie roterende eenheden aan die zich kenmerken door een bijzonder vlakke constructie en tegelijkertijd nauwkeurige, flexibele en zeer dynamische draaibewegingen mogelijk maken. Deze unit kan worden gebruikt als draaitafel voor componenten, modules en gereedschappen, en ook als draaimodule in portaaloplossingen, als een roterende indexeertafel of als zeer nauwkeurige positioneringsmodule. De directe aandrijving door een permanent bekrachtigde koppelmotor zorgt voor precieze, zeer dynamische bewegingen. Een absolute encoder die een referentieloop overbodig maakt, zorgt voor een rondloopnauwkeurigheid van 0,01°. Korte reactietijden en hoge koppels zijn bijkomende voordelen van de ERT-serie. Kabels en slangen kunnen door het grote centergat worden geleid, waardoor ook een camera kan worden gebruikt. Zelfs bij gebruik van een optionele elektrische rem, die rechtstreeks via de besturing wordt bediend, blijft de lage totale hoogte (tot 40% platter dan vergelijkbare eenheden) ongewijzigd. Dit maakt de roterende eenheden van de ERT-serie tot de beste keuze voor compacte assemblage- en handlingtoepassingen.

ERT 100 en nieuwe functies voor een groter toepassingsgebied

De nieuwe ERT 100 met een nominaal koppel van 16,7 Nm dicht de kloof tussen de gevestigde ERT-modellen, die voorheen verkrijgbaar waren in de maten 12, 50 en 300 met nominale koppels van 1,5 Nm, 7,8 Nm en 32 Nm. Tegelijkertijd heeft SCHUNK de verscheidenheid aan meetsysteeminterfaces verder vergroot, zodat de modules nog flexibeler met verschillende aandrijfbesturing gecombineerd kunnen worden. Bij de interfaces HIPERFACE® en DRIVE-CLiQ gebeurt de aansluiting via twee gestandaardiseerde stekkerverbindingen, afzonderlijk voor motor- en encoderkabel. Een nieuwe functie is de HIPERFACE DSL® encoder-interface, die alle voordelen van een digitale realtime interface combineert. Deze compacte technologie met slechts één kabel bespaart kosten en is eenvoudig te implementeren - een enorme efficiëntieverhoging en een belangrijke basis voor Industrie 4.0 toepassingen. Het trajectmeetsysteem van de ERT roterende module werkt als een motorfeedbacksysteem voor absolute meting, singleturn-variant, met HIPERFACE- en DRIVE-CLiQ-interface

Naast de elektrische houdrem stelt SCHUNK op verzoek de hogere beschermingsklasse IP54 en de UL-certificering volgens de Amerikaanse en Canadese voorschriften beschikbaar. De mogelijkheden zijn enorm. Deze gaan van batterijcelassemblage en handling van haarspelden tot stationair gebruik als roterende indexeringstafel. Andere toepassingen vinden we in de elektronica, de medische en laboratoriumtechnologie, de farmaceutische, cosmetische en zonne-energie-industrie, evenals in ruimtegeoptimaliseerde toepassingen in de machinebouw, bij laserbewerking of verpakkingsprocessen. Last but not least biedt SCHUNK zijn klanten de digitale maatassistent ERT aan om te downloaden voor een nauwkeurige berekening en ontwerp van de zwenktijden, waarmee SCHUNK opnieuw bewijst een automatiseringsexpert te zijn die integrale oplossingen biedt.